Kabel enkodéru NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15
571915
GTIN 4052568217983
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
Sub-D
Délka kabelu
15 m