Hadice z plastu PAN-MF-4X0,75-SW-500
572091
GTIN 4052568058814
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
4 mm
Vnitřní Ø
2.5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 31 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C