Hadice z plastu PAN-MF-6X1-SW-500
572093
GTIN 4052568058821
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 27 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C