Síťový modul CTEU-AS
572555
GTIN 4052568260217
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Protokol
AS-Interface
Rozsah provozního napětí, DC
20 V - 31.6 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 50 mA
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
AS-Interface
Stupeň krytí
IP65 - IP67