Síťový modul CTEU-EC
572556
GTIN 4052568218669
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Protokol
EtherCAT
Rozsah provozního napětí, DC
18 V - 30 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 60 mA
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
EtherCAT
Stupeň krytí
IP65 - IP67