Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VUWG-L10-M52-R-M5
573808
GTIN 4052568102876
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
220 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Druh ovládání
pneumatick.