Kompaktní válec ADNGF-50-20-PPS-A
574042
GTIN 4052568221652
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač