Kompaktní válec ADNGF-50-60-PPS-A

574047

GTIN 4052568221706

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač