Kompaktní válec ADNGF-80-10-PPS-A

574058

GTIN 4052568221812

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač