Spojovací kabel NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
574322
GTIN 4052568222765
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Délka kabelu
7.5 m