Přibližovací čidlo SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
574337
GTIN 4052568103125
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Rozsah provozního napětí, DC
5 V - 30 V
Funkce spínacího prvku
spínací
Spínací výstup
PNP