Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

07/2025 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventily a ventilové terminály

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Základní ventil C-5/2-1/4

5750

GTIN 4052568110727

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1400 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4