Elektromagnetický ventil VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
575250
GTIN 4052568103651
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
700 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.