Elektromagnetický ventil VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
575266
GTIN 4052568223939
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.