Elektromagnetický ventil VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1

575526

GTIN 4052568260835

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.