Elektromagnetický ventil VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8
575531
GTIN 4052568260880
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načít ání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.