Elektromagnetický ventil VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2

575590

GTIN 4052568261276

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatický pracovní výstup
G3/8
Druh ovládání
elektrick.