Elektromagnetický ventil VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8
575610
GTIN 4052568261474
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatický pracovní výstup
G3/8
Druh ovládání
elektrick.