Elektromagnetický ventil VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1

575618

GTIN 4052568261559

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2000 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatický pracovní výstup
G3/8
Druh ovládání
elektrick.