Elektromagnetický ventil VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1
575625
GTIN 4052568261627
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatický pracovní výstup
G3/8
Druh ovládání
elektrick.