Elektromagnetický ventil VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
577281
GTIN 4052568262648
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
pístové šoupátko
Funkce ventilu
lze měnit 5/2 nebo 3/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1250 l/min
Provozní tlak
2.5 bar - 8 bar