Elektromagnetický ventil VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7

577498

GTIN 4052568381974

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
600 l/min
Připojení pneumatiky 1
1/8 NPT
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.