Elektromagnetický ventil VUVS-LT20-T32U-MD-G18-F7
577500
GTIN 4052568381998
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Na čítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.