Nástrčná spojka - průchodka NPQH-H-Q12-E-P10
578303
GTIN 4052568060060
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
11 mm