Nástrčná dutinka NPQH-D-S14-E-P10
578322
GTIN 4052568060251
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky o Ø 14 mm
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky o Ø 14 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
12 mm