Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH-D-G12-Q14-P10
578351
GTIN 4052568060541
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 14 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
12 mm