Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH-D-G38-S12-P10

578368

GTIN 4052568060718

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
Ø nástrčné dutinky 12 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
10 mm