Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH-DK-G18-Q4-P10

578374

GTIN 4052568060770

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
3 mm