Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH-DK-G38-Q12-P10
578379
GTIN 4052568060824
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
10.2 mm