Šroubení T s nástrčnými koncovkami NPQH-T-G12-Q10-P10

578402

GTIN 4052568061050

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
8 mm