Jednosměrný škrticí ventil VFOH-LE-A-G18-Q6

578798

GTIN 4052568262723

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
255 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
111 l/min - 280 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
vnější šestihran