Jednosměrný škrticí ventil VFOH-LE-A-G18-Q8
578799
GTIN 4052568262730
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
275 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
132 l/min - 307 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
vnější šestihran