Jednosměrný škrticí ventil VFOH-LE-A-G14-Q8
578800
GTIN 4052568262747
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
530 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
402 l/min - 578 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
vnější šestihran