Jednosměrný škrticí ventil VFOH-LE-A-G14-Q10

578801

GTIN 4052568262754

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
520 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
345 l/min - 535 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-10
Nastavovací prvek
vnější šestihran