Čidla tlaku SPAU-B11R-T-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U

594864

GTIN 4052568399122

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
-1 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
G1/8
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101