Čidlo tlaku SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

610282

GTIN 4052568552336

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
-1 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
vnitřní závit M5
Analogový výstup
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V