Čidlo tlaku SPAN-P12R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

610484

GTIN 4052568561024

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
12 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
vnější závit G1/8 - vnitřní závit M5