Čidlo tlaku SPAU-P2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

610881

GTIN 4052568573423

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
2 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
R1/8
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104