Rozdělovací díl T FCK-3-PK-4-KU

6274

GTIN 4052568001179

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 6 mm - pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm - pro nástrčnou koncovku s vnitřním Ø 4 mm s maticí
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C