Hadicová spojka RTU-PK-4/6
7604
GTIN 4052568020071
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
3.4 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C