Tlakový spínač SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
8000033
GTIN 4052568255626
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Provozní tlak
-1 bar - 10 bar
Funkce spínacího prvku
přepínací funkce
Rozsah provozního napětí, DC
19.2 V - 30 V
Elektrické připojení
4 piny - M12x1 - Konektor - podle EN 60947-5-2 - kruhový tvar