Čidlo tlaku SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001207

GTIN 4052568276843

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
-1 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
1 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
R1/8
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104