Čidlo tlaku SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001209

GTIN 4052568276867

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
R1/4
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104