Čidlo tlaku SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D

8001214

GTIN 4052568276911

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
-1 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
QS-4
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101