Čidlo tlaku SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D
8001239
GTIN 4052568277161
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
-1 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
QS-4
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104