Čidlo tlaku SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
8001441
GTIN 4052568277185
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
-1 bar
Funkce spínacího prvku
lze přepínat
Pneumatické připojení
Nástrčné dutinky QS-6
Elektrické připojení
3žilový - Kabel - volný konec