Jednosměrný škrticí ventil VFOF-LE-BAH-G18-Q6
8001459
GTIN 4052568109561
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
240 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
120 l/min - 220 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
vnitřní šestihran