Elektromagnetický ventil VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L

8004873

GTIN 4052568277383

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
950 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.