Kyvný pohon DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW

8005029

GTIN 4052568256784

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
53 Nm
Úhel kyvu
92 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F05 - F07
Připojení hřídele
T17