Kyvný pohon DAPS-0090-090-RS3-F0710-MW
8005032
GTIN 4052568256814
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
105 Nm
Úhel kyvu
92 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F07 - F10
Připojení hřídele
T22